Zestaw form do różnych połączeń nVent ERICO Cadweld Multi


Zestaw form do różnych połączeń nVent ERICO Cadweld Multi
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Uniwersalna forma umożliwia wykonywanie różnych połączeń
- Opatentowany system uszczelniania automatycznego chroni przed wyciekami spoiwa
- Kompaktowa konstrukcja ściskająca pozwala na łatwe wyrównywanie położenia przewodów
- Instrukcja obrazkowa
- Łatwy w użyciu system, umożliwiający przeprowadzenie spajania w kilka sekund
Specyfikacje
Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Estilo del molde | Cantidad de empaquetaduras que se requieren | Tamaño máximo del conductor | Tamaño máximo del bus/terminal | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU. | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual |
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido | |||||||
SS | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada | |||||||
RG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | N.° 3 | - | - |
Cinta de cobre a cinta de cobre | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero | |||||||
HA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra | |||||||
TG | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.