Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH4946.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zestaw form do różnych połączeń nVent ERICO Cadweld Multi

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI
Estilo del molde Cantidad de empaquetaduras que se requieren Tamaño máximo del conductor Tamaño máximo del bus/terminal Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU. Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido
SS 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
SC 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
XA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GJ 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GF 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GW 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
XB 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PP 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PK 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GE 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
TD 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
TE 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
TF 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada
RG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RH 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RK 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RD 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm N.° 3 - -
Cinta de cobre a cinta de cobre
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero
HA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra
TG 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić