Koncentryczny Ochronnik przeciwprzepięciowy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Koncentryczny Ochronnik przeciwprzepięciowy
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Prosta instalacja polegająca na podłączeniu do gniazda
- Rozwiązanie dostarczane wraz ze wspornikiem montażowym i uziemieniem w postaci cienkiego drutu połączeniowego
- Niewielkie straty na wejściu i powrocie
- Szeroki zakres częstotliwości roboczej
Specyfikacje
| Pojemność | 1.5 pF |
| Rezystancja izolacji | 10 |
| Maks. Prąd rozładowania (Imax), na tryb | 20kA 8/20 μs |
| Życie impulsowe | 400 przy 500 A 10/1000 μs |
| Częstotliwość | 0 - 3 GHz |
| Materiał obudowy | Metalowy |
| Temperatura | -40 to 194 °F |
| Temperatura | -40 to 90 °C |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.