Filtr przepięciowy stanu nieustalonego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Filtr przepięciowy stanu nieustalonego
Gama filtrów przeciwudarowych do przebiegów nieustalonych (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec obejmuje rozwiązania, które posiadają certyfikat UL, są zgodne z normami IEC, mają kompaktową budowę oraz umożliwiają serwisowanie. Są one przeznaczone do zabezpieczania sterowników PLC, systemów SCADA, centrów sterowania silnikami oraz systemów sterowania innymi procesami.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca zaoszczędzenie wolnego miejsca
- Wymienny moduł chroniący przed przepięciami skraca czas przestojów i czas, przez jaki podczas konserwacji ochrona jest nieaktywna
- Zgodność z najnowszymi normami ochrony przed przepięciami UL 1449, wersja 4 i IEC 61643-11, oraz normą dotyczącą filtrów do zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) UL 1283
- Niskie napięcia przepuszczane w najważniejszej linii podłączonej do obiegu trybu neutralnego
- Technologia odróżniania przebiegów nieustalonych (TD) zapewnia dłuższą żywotność
Specyfikacje
| Parametry znamionowe według normy UL 1449, wydanie 4 / UL 1283, wydanie 5 | |||||
| Nr części | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Największe napięcie pracy trwałej(Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Znamionowy prąd obciążeniowy (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Bezpiecznik chroniący przed przetężeniem | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Szczegóły dotyczące certyfikacji | - | UL® 1449 Edycja 4 typ 2CA, tryb 3 kA | UL® 1449 Edycja 4 typ 4CA, tryb 3 kA | ||
| UL® 1283, wydanie 5 Filtr | |||||
| Parametry znamionowe według normy IEC 61643-11 | |||||
| Nr części | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Największe napięcie pracy trwałej(Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Znamionowy prąd obciążeniowy (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Napięciowy poziom ochrony (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Napięciowy poziom ochrony (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Napięciowy poziom ochrony (Up) (góra), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Wyłącznik obwodu chroniący przed przetężeniem | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Zgodność z | IEC® 61643-11 klasa II | ||||
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Karta gwarancyjna
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.