Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH41279.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN Klasa II, tryb +0, 100 ka

Przepięcia i przebiegi przejściowe napięcia stanowią główną przyczynę awarii drogich urządzeń elektronicznych oraz utrudnień podczas prowadzenia działalności. Uszkodzenia mogą doprowadzić do utraty kapitału wykorzystanego na zakup takich urządzeń, jak komputery i urządzenia komunikacyjne, co z kolei może skutkować utratą przychodów i zysków na skutek nieplanowanych przestojów systemów. Firma nVent ERICO oferuje wiele serii ochronnych urządzeń przeciwudarowych (SPD), z których można korzystać w przypadku wielu różnorodnych zastosowań i które zapewniają niezawodną ochronę przed przebiegami przejściowymi napięcia, występującymi w układach rozdzielania mocy. Urządzenia przeciwprzepięciowe szyny DIN serii DT2 zapewniają niezawodną i skuteczną ochronę przed przejściowymi stanami napięcia w środowiskach IEC klasa II i UL typu 1CA. Seria urządzeń DT2 obejmuje przetestowane urządzenia, które zostały uznane przez niezależną organizację za zgodne z normami IEC i UL, i które zapewniają bezpieczną oraz wydajną ochronę w trudnych warunkach. Można z nich korzystać w przypadku wielu zastosowań.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić