Skip to main content

Wybierz kraj / język

SRF363 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Filtr z redukcją przepięć serii N, trójfazowy

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Parametry znamionowe według normy AS1768
Nr części SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Maks. napięcie  pracy trwałej 310 VAC
Maksymalny prąd udarowy, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maksymalny prąd udarowy, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Poziom zabezpieczenia napięciowego, L-N 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs
Parametry znamionowe według normy  IEC 61643-11
Nr części SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Największe napięcie  pracy trwałej(Uc) 255 VAC
Przepięcie dorywcze, L-N 442 VAC, 2 godziny
Przepięcie dorywcze, N-PE 1200 VAC 200 ms
Prąd udarowy (Iimp) 10kA 10/350 μs
Napięciowy poziom ochrony (Up, L-N @ limp 450 V 500 V 550 V
Znamionowy prąd wyładowczy (In) 20kA 8/20 μs
Napięciowy poziom ochrony  (Up), L-N @ In 450 V 500 V 650 V
Spadek napięcia  Maksymalnie 0,1%

Schematy

Zasoby CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić