Zacisk plastikowy do rury osłonowej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zacisk plastikowy do rury osłonowej
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Montaż rury osłonowej na wcisk
- Zgodna z różnymi łącznikami konstrukcyjnymi do różnych konstrukcji, w tym betonu, cegły, sklejki, koryta kablowego, łączników ze stali sprężynowej i pręta gwintowanego
- Nie rozprzestrzeniający płomienia zgodnie z IEC 61386-25
- Produkt przeszedł badanie palności z wykorzystaniem rozżarzonego/gorącego drutu o temperaturze 650°C zgodnie z normą EN 60695-2
- Bez halogenu
- Utwardzany promieniami UV
- Utwardzany promieniami UV
Specyfikacje
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
IEC CB, EC UVB cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1
IEC CB EC cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.