Plastikowe klamry rury osłonowej i zaciski
Podkategorie
Produkty | 11 Wyników (30 artykuły)

Plastikowy zacisk kanału kablowego
Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji, kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.

Wkładka wciskana do betonu
Innowacyjna gama betonowych mocowań konstrukcyjnych do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, zaprojektowanych do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.

Płyta łącząca do pistoletu do paznokci
Innowacyjne betonowe mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i klipsów do rur osłonowych, przeznaczone do bezpośredniego mocowania za pomocą najpopularniejszych na rynku pistoletów gazowych i akumulatorowych.

Wkładka wciskana do arkusza blachy
Innowacyjne, wciskane mocowanie strukturalne do plastikowych zacisków i zacisków do rur, zaprojektowane do ręcznego montażu w dowolnym otworze o średnicy od 6 do 8 mm w blasze lub innych elementach mocujących.

Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy
Innowacyjna gama zacisków o wielu rozmiarach do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki konstrukcji zatrzaskowej kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.

Wkładka do perforowanej tacy na kable
Innowacyjne skręcane mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, przeznaczone do ręcznego montażu w szczelinach perforowanego korytka kablowego.

Podstawowy plastikowy klips kablowy
Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych kanałów kablowy na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji kompatybilnej z wciskanymi wkładkami i śrubami.

Gwintowany zacisk drążka
Innowacyjne mocowanie konstrukcyjne do plastikowych opasek kablowych, przeznaczone do ręcznego montażu na prętach gwintowanych M8 i M10.

Elastyczny plastikowy zacisk kablowy z wtyczką
Innowacyjna gama uchwytów wielorozmiarowych do szybkiego montażu kanałów kablowy z tworzywa sztucznego na betonie lub cegle. Gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka dzięki konstrukcji zawierającej wciskaną wtyczkę.

Złącze zaciskowe przewodu z tworzywa sztucznego
Innowacyjne mocowanie konstrukcyjne do plastikowych klipsów kablowych, przeznaczone do podwieszania plastikowego przewodu na już zainstalowanym. Idealny do modernizacji instalacji.