Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Montaż rury osłonowej na wcisk
- Elastyczna konstrukcja zaciskowa umożliwia stosowanie jednego uchwytu dla wielu rozmiarów przewodów
- Zgodna z różnymi łącznikami konstrukcyjnymi do różnych konstrukcji, w tym betonu, cegły, sklejki, koryta kablowego, łączników ze stali sprężynowej i pręta gwintowanego
- Klipsy zatrzaskowe można łatwo zamontować, aby ograniczyć liczbę punktów mocowania do konstrukcji
- Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach
- Nie rozprzestrzeniający płomienia zgodnie z IEC 61386-25
- Produkt przeszedł badanie palności z wykorzystaniem rozżarzonego/gorącego drutu o temperaturze 650°C zgodnie z normą EN 60695-2
- Bez halogenu
- Utwardzany promieniami UV
- Halogen free
- UV-stabilized
- Compliance to AS3500
- Withstands up to 40kg of extraction force
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.