VMEbus System, 3 HE, 5 Slot, Open-Frame-Netzteil
VME-System für 5 horizontal montierte VME-Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Merkmale
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane nach VITA 1‐1994
- Open Frame Netzteil, 250 W
- Backplane VME 5 Slot, 6 HE, J1/J2 monolithisch gem. VITA 1-1994
- Wärmeableitung durch einen Lüfter, Kühlung von vorne nach links; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- System für horizontalen Karteneinbau mit Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; mit perforierten Seitenwänden und Frontgriffen (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), für horizontalen Kartenausbau (6 HE, 160 mm tief) | 5 | |
| 3 | Backplane für 6 HE Boards, 5 Slots, J1/J2 monolithisch (Teilenr. 23001-065) | 1 | |
| 4 | Netzgerät, Open Frame; 250 W (Bestell-Nr.11098-316) | 1 | |
| 5 | Lüfter; temperaturabhängige Drehzahlregelung | 1 | |
| 6 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
| 7 | Frontplatte, perforiert, 3 HE; Anzeigemodul, Netzschalter | 1 | |
| 8 | AC-Netzeingang (IEC 320-C14-Stecker), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
| 9 | Rückwand, Al | 1 | |
| 10 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.