Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

VME

VME
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Anzahl Slots
      Übernehmen
    • Typ
    • Typ Rückwandplatine
    • Datenübertragung
    • Strom pro Slot
    • Eingangsspannung AC
    • Luftstromrichtung
    • Höhe Gestell
        Übernehmen
      • Netzteiltyp
      • Netzteil enthalten
      • Rear I/O
      • Entspricht
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 5 Ergebnisse (5 artikel)

      vme based systems

      VME-System, 8 HE, 21 Slot, Open-Frame-Netzteil

      VME-System für 21 VME-Boards 6 HE, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus System, 3 HE, 5 Slot, Open-Frame-Netzteil

      VME-System für 5 horizontal montierte VME-Boards 6 HE, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus System, 4 HE, 8 Slot, Open-Frame-Netzteil

      VME-System zur horizontalen Bestückung von 8 VME-Platinen 6 HE, 160 m.
      vme based systems

      VMEbus System, 7 HE, 12 Slot, Open-Frame-Netzteil

      VME-System für 12 VME-Boards 6 HE, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus-System, 7 HE, 12 Slot, für Transition-Module

      VME System für 12 VME-Boards 6 HE, 160 mm.