Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

VME64x System, 2 HE, 4 Slot, steckbares Netzteil

Katalog-Nr.: 20836-245

VME64x System für 4 horizontal montierte VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Hot-Swap-Lüftereinschub mit 4 Lüftern garantiert hervorragende Kühlung.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • VITA
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet (RAL 9005) 1
2 Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), für horizontale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 160 mm tief) 4
3 Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), für horizontale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) 4
4 Backplane VME64x für 6HE Boards, 4 Slots, mit P0 Stecker (Teilenr. 23001-534), Power Backplane, 2x P47 Stecker (Teilenr. 23098-115) 1
5 Einbauraum 3 HE, 8 TE für zwei kompatible 19-Zoll-PSUs 1
6 Hot-Swap-Lüftereinheit mit 2 Lüftern (12 VDC); inkl. Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige 1
7 AC-Netzspannungseingangsmodul (IEC 320-C14-Stecker, Netzfilter, Netzschalter, Netzsicherung) 1
8 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1
9 3 HE, 8 TE Frontplatte, vorne montiert 1
Passendes Zubehör Empfohlene Produkte Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.