Rugged Card und Wedge Loks
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Material
- Typ
- Wärmeleistung
- Profil
- Profil
- Klemmkraft
- Klemmkraft
- Spaltbreite
- Spaltbreite
Produkte | 42 Ergebnisse (42 artikel)

Serie 235 Card-Lok
Die Serie 235 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 260HTS Card-Lok
Die Serie 260HTS bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 261 Card-Lok
Die Serie 261 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 263 Card-Lok
Die Serie 263 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 263HC Card-Lok
Die Serie 263 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 265HC Card-Lok
Die Serie 265HC bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 265HTS Card-Lok
Die Serie 260HTS bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Serie 223 Card-Lok mit Drehmomentbegrenzung
Die rugged Serie 223 erfordert für die Installation vor Ort keine kalibrierten Drehmomentschlüssel-Werkzeuge.

Serie L225 mit Hebelgriff betätigtes Card-Lok
Die Serie L225 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung auf Basis der Card-Lok der Serie 225.

Serie L260 mit Hebelgriff betätigtes Card-Lok
Die Serie L260 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung auf Basis der Card-Lok der Serie 260.

Serie LE260 mit Aushebegriff betätigtes Card-Lok
Die Serie LE260 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung und Extraktion auf Basis der Card-Lok der Serie 260.

Serie 225 Card-Lok
Die Serie 225 sorgt für die Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.