235 Card-Lok
Der geschlossene Aufbau der Serie 235 bietet maximale Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Last. Das doppelte Gewinde (vorne und hinten) ermöglicht eine schnelle Klemmung und Entriegelung, so dass ein vereinfachte Einführung ermöglicht wird. Die eingebaute Feder gewährleistet die korrekte Ausrichtung der Segmente.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Länge 97 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Min. Erweiterung 8,64 mm (0,340 Zoll)
- Flexible Montageoptionen
- Profil 5,84 mm (0,230 Zoll) x 7,32 mm (0,288 Zoll)
- Gewicht 1,34 g/cm (0,120 oz./″)
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- 3 Segment, nicht wellenförmiges Design
- Für Cold-Wall Anwendung
- Schraubverriegelung
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 329 lbs
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.