EuropacPRO-Wandbefestigungswinkel


EuropacPRO-Wandbefestigungswinkel
Der Wandmontagewinkel ermöglicht die Montage von Baugruppenträgern an der Wand oder auf einer Montageplatte
Details
Ressourcen
Merkmale
- Ermöglicht die Montage von Baugruppenträgern an der Wand oder auf einer Montageplatte
- Wird anstatt der 19-Zoll-Winkel oder Eckprofil am Baugruppenträger montiert
- Montagelöcher mit Schlüssellochfunktion
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Produkttyp | Halterung |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Oberfläche | Passiviert |
Passt zu | Baugruppenträger |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.