Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Sonstiges Zubehör
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Befestigung
      • Material
      • Breite Gestell
          Übernehmen
        • Breite
            Übernehmen
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Frontbeschichtung
            • Länge
                Übernehmen
              • Oberfläche Rückseite
              • Behandelte Kanten
              Filter1

              Mit Filter: 1

              Alle Filter anzeigen (1)

              Produkte | 18 Ergebnisse (36 artikel)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Zentralverriegelung

              Zentralverriegelung für Leiterplatten ohne Frontplatten.
              support rail

              EuropacPRO Hutschiene nach DIN 43880 und DIN 60715

              Kabelabfangschiene zum Aufclipsen der Halterung von Modulen nach DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO Rückhaube für EMV-Dichtung aus Edelstahl

              Rückhaube für Baugruppenträger.
              hood for 19inch module support

              Abdeckhaube für 19''-Modulträger

              Haube zur Abdeckung der Rückseite des 19''-Modulträgers.
              cover strips

              Alu-Streifen zum Abdecken der Rugged Modulschienenlochung

              Die Abdeckleiste kann in eine Nut auf der rugged horizontalen Schiene eingelegt werden.
              19 fan to subrack

              19"-Unterdrucklüftereinheit, EuropacPRO Verbindungslasche

              Die Halterungen werden verwendet, um die Lüftereinheiten mit einem Baugruppenträger zu verbinden.
              torx screwdriver

              Torx-Schraubendreher

              Werkzeug für verschiedene Torx-Schrauben.
              wall mounting bracket

              EuropacPRO-Wandbefestigungswinkel

              Die Wandhalterung ermöglicht die Befestigung eines Baugruppenträgers an einer Wand.
              telescopic slides c profile

              C-Profil-Adapter für Baugruppenträger, die in Schränke eingebaut werden

              Das C-Profil fixiert den Baugruppenträger zusammen mit dem Führungsprofil (montiert an der Seitenwand des Baugruppenträgers) beim Einbau in einen Schrank.
              front panel for 19inch module support

              EuropacPRO Frontplatte für 19''-Modulträger

              Frontplatte mit Ausbruch nach DIN 43880 (für Versorgungsmodule)
              cover plate fixing kit

              EuropacPRO Abdeckplattenverriegelungssatz

              Zusätzliche Sicherung der robusten Abdeckplatte zum Schutz gegen Schock und Vibration.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              KIT-Montageplatte, Teilbreite

              Linsenkopfschraube.