EuropacPRO Codierbolzen SNCF


EuropacPRO Codierbolzen SNCF
Dieser Codierbolzen/-Stift ermöglicht einen sicheren Anschluss zwischen den potentialfreien Steckverbindern für die SNCF-Baugruppenträger. Die Pins können in den Rückrahmen montiert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Dieser Codierbolzen/-Stift ermöglicht einen sicheren Anschluss zwischen den potentialfreien Steckverbindern
- Drehmoment 1,5 Nm
Spezifikationen
Typ | Kodierkeil |
Produkttyp | Kodier-/Umtastanzeige |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Material | Stahl |
Passt zu | Baugruppenträger |
Oberfläche | Verzinkt |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.