Schrauben
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Typ
- Passt zu
- Anzahl Verpackungen
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Länge
- Material
- Oberfläche
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (44 artikel)

EuropacPRO Codierbolzen SNCF
Dieser Codierbolzen/-Stift ermöglicht einen sicheren Anschluss zwischen den potentialfreien Steckverbindern für die SNCF-Baugruppenträger.

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)

Senkkopfschraube, Torx
Zum Anschrauben oder Annieten an Leiterkarten.

Stiftschraube
Zum Anschrauben oder Annieten an Leiterkarten.

Linsenkopfschraube, Torx, Self-Tapping
Linsenkopfschraube.

Linsenkopfschraube, Torx
Linsenkopfschraube.

Montageset für rugged Komponenten
Montageteile für robuste Seitenwand, Modulschiene, Abdeckplatten, Heckwinkel.

Montageplatten-Befestigungsmaterial für Chassis
Das Kit ermöglicht die Befestigung einer Montageplatte.

EuropacPRO 19"-dual Befestigungssatz
Zur Befestigung eines Baugruppenträgers mit zwei Befestigungsbohrungen an 19-Zoll Montagewinkeln (z. B. Rugged- und Bahn-Baugruppenträger).