Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

cover plate Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO Advanced EMC 45 Deck- und Unterdeckel, verschraubt mit Seitenwand, Ø 2,3mm

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann an die Seitenwand geschraubt werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Produkttyp Abdeckblech
Produktfamilie EuropacPRO
Oberfläche Passiviert
Typ Perforiert
Passt zu Baugruppenträger
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.