Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent ERICO jordning och bindning

Jordning och bindning

Varje jordningsapplikation är unik. Vi konstruerar säkra, tillförlitliga kvalitetslösningar för att tillgodose dina behov.

Jordnings- och bindningsbehov varierar beroende på varje specifik applikation. Jordnings- och bindningskraven för telekomjordning, kraftsystemjordning för C&I-system, kraftverk, transformatorstationer, överförings- och distributionssystem, katodiskt skydd och åskskydd kan alla variera kraftigt. Under alla omständigheter är syftet med ett jordnings- och bindningssystem av hög kvalitet att:

  • Skydda människor.
  • Ge skydd vid oavsiktlig kontakt mellan spänningsförande ledare och bundna/jordade delar.
  • Säkerställa maximal säkerhet mot elsystemfel och blixtnedslag.

nVent ERICO har experterna och erfarenheten för att välja den perfekta jordnings- och bindningslösningen för din applikation ända från grunden.

GroundingGraphic.jpg image

Varför jordning och bindning är viktigt

Det är ett grundläggande faktum att ström flödar den väg som har lägst impedans. Uppgiften är att se till att elektricitet, inklusive fel och blixtnedslag, tar denna väg med maximal säkerhet för människor, samtidigt som utrustningens tillförlitlighet bibehålls. Därför måste vi säkerställa ett säkert, kontrollerat flöde av el med minsta möjliga spänningsfall till jord för alla situationer.

Elektriska system finns runt omkring oss och vår vardag är beroende av att dessa elsystem presterar som bäst utan avbrott. Trots att elkonstruktörer gör sitt bästa kan elektriska jordningsfel, elektriska transienter och andra störningar förekomma, vilket det ofta gör i byggnaders elektriska distributionssystem.


Experter sedan 1903.

ERICO_GlobalExperience_square.png image

I mer än ett sekel har nVent ERICO varit en ledande expert på lösningar för elektrisk jordning och bindning och föregångare för standarder i hela branschen.

Med verksamhet i fler än 30 länder utformade för lokaliserade lösningar över hela världen fokuserar vi på att stödja branschen genom:

  • Standarduppfyllande
  • Produktutveckling
  • Utbildning och bästa praxis
  • Designhjälp och specificering
  • Tekniktjänster
  • Teknisk support

LÄS MER


Våra tjänster

Med mer än 100 års branscherfarenhet, inklusive forskning, testning och produkttillverkning, använder nVent ett konstruerat tillvägagångssätt när de arbetar med kunder på jordnings- och bindningsapplikationer, allt från små installationer till nyckelfärdiga projekt som kostar flera miljarder dollar över hela världen.

Vårt team av designer och tekniker är här för att hjälpa dig att bygga ett tillförlitligt, omfattande elektriskt jordningssystem.

LP_ServicesInset.png image

Våra tjänster omfattar:

  • Startoffert för jordning
    Ge ritningarna över ditt jordningssystem till våra konstruktörer så kan vi granska dem och tillhandahålla en materialförteckning och nödvändiga mängder. Läs mer.
  • Konstruktionsgranskning eller hjälp
    Om du har ett jordningssystem och en jordresistansmätning som du behöver uppnå kan vi ge vägledning, support och designhjälp för att uppfylla dina unika krav.
  • Support och platsundersökning
    Om du upplever problem på din plats kan du låta vårt team av experter göra en platsundersökning och ge en grundlig utvärdering, diagnostisera problemet och erbjuda lösningar för att åtgärda det. Under en platsundersökning granskar våra experter din anläggning från topp till tå med hjälp av nVent ERICO:s sexpunktsplan, identifierar sårbarheter och föreslår förbättringar.
    Begär en platsundersökning
  • Tekniskt ellabb
    Vårt team är tillgängligt för att hjälpa till att testa och bekräfta att produkterna överensstämmer med standarder i vårt interna tekniska ellabb. Detta kan inkludera konkurrentgranskning sida vid sida, efterlevnad av standarder, system- och applikationstestning, anpassade prestandatestplaner och mycket mer.
    Läs mer om våra tjänster
  • Träning och utbildning
    Vi är dedikerade till att tillhandahålla omfattande utbildning för specifikation, installation och underhåll av jordning och bindning, överspännings- och åskskydd och lågspänningssystem för att säkerställa optimal prestanda och överensstämmelse. Utbildning kan ges online, på plats eller i ett klassrum och kan vara berättigad till professionella utvecklingstimmar.
  • Webbseminarier Våra expertledda webbseminarier är tillgängliga live efter ämneskataloger. Bläddra bland våra tillgängliga kursämnen och kolla in vår lista med utbildningsmoduler och schemalagda digitala evenemang. Läs mer.
  • Personlig utbildning:nVent ERICO erbjuder personliga utbildningar i jordning och skydd över hela landet med fokus på kommersiella, telekommunikations- och elapplikationer. Läs mer.

Besök vår Kursplats för att visa kommande och tidigare utbildningar, läsa kursbeskrivningar och registrera dig.

LÄS MER

KLICKA HÄR FÖR ATT BEGÄRA EN UTBILDNING


Produkter

Jordstavar

nVent ERICO Cadweld

Jordförbättringsmaterial

Jordsamlingsskenor

Alla jordnings- och bindningsprodukter

nVent ERICO – sexpunktsplan för skydd

nVent ERICO sexpunktsplan för skydd är ett system som tillhandahåller omfattande elektriskt skydd för infrastruktur och tillgångar genom att integrera lösningar för åskskydd
, jordning och bindning samt överspänningsskydd.

Genom att tillverka och distribuera allt under ett varumärke kan du vara säker på att du har det du behöver för alla anläggningar, tillämpningar eller speciella omständigheter.

Läs mer om nVent ERICO:s sexpunktsplan för skydd:

LÄS MER

Jordnings- och bindningskatalog

Ladda ned vår katalog för nVent ERICO Cadweld, jordning och bindning. Hitta och välj det du behöver från vårt kompletta utbud av produkter och tillbehör.

HÄMTA NU

Cadweld.com

Läs mer om Cadweld för tekniker eller enteprenörer. Lär dig hur du specificerar, väljer och installerar alla typer av anslutningar för din applikation.

BESÖK CADWELD

Våra resurser

Videofilmer


Titta på videor om nVent ERICO-produkter för jordning och bindning i praktiken. Vårt bibliotek har de tips, trick och verktyg du behöver för ditt nästa projekt, från instruktioner till lösningshöjdpunkter.

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse exotermisk svetskontrollenhet

Läs mer om vår senaste innovation, nVent ERICO Cadweld Impulse Control Unit

IntroToCadweld.png image

nVent ERICO Cadweld Plus spellista

Introduktion till steg-för-steg-processen för nVent ERICO Cadweld Plus.

DocumentTemplate_QuickfillInstall.png image

Quickfill

Så här installerar du nVent ERICO Quickfill (QF25)

hammerlock

nVent ERICO Hammerlock

Så här installerar du: Hammarlock

Kataloger och broschyrer


Hämta våra produktkataloger för att få en detaljerad överblick över hela vårt utbud av produkter för jordning och bindning. Ta en titt på applikationsspecifika kataloger för att få en sammanställd lista över rekommenderade produkter för ditt nästa projekt.

nVent ERICO – Översikt

Läs mer om varumärket nVent ERICO, vår historia och våra produktfamiljer.

Jordnings- och bindningskatalog

Vårt mest kompletta produktutbud i en katalog, för varje projekt för jordning och bindning.

Maximera jordningssystemet

Lär dig tips och tricks för att få ut mesta möjliga av ditt jordningssystem.

Bli Cadweld-expert

Att spara tid betyder allt när du arbetar. Upptäck våra tidsbesparande experttrick med tips från nVent ERICO-leverantörer.

ERICO-CAT-P11901-Datatelecom-USEN (1)-1280x1280.jpeg image

Skyddslösningar för telekomanläggningar

Delar och tekniker som är särskilt utformade för telekommunikationstillämpningar.

Elektrisk användnings- och referenshandbok

Se hela sortimentet av produkter för jordning och bindning som är utformade för att skydda elanläggningar över hela världen.

Elektriskt skydd för järnväg

Se den omfattande produktportföljen för klassificeringsgårdar, bungalows, flyttbara broar och andra viktiga järnvägsanläggningar.

nVent ERICO sexpunktsplan för skydd

nVent ERICO sexpunktsplan för skydd

Faktablad och kunders framgångshistorier


Lär dig mer av experterna med våra tillgängliga informationsdokument. Gör en djupdykning i grunderna för jordning och bindning, eller de mest utmanande scenarierna i modern konstruktion.

Designprinciper och testning för jordningselektrod

Lär dig mer om grundläggande principer för design av jordningselektroder, jordningsmotstånd and smutsresistensmätningar och -beräkningar.

Jordpotential ökar i offentliga utrymmen

I det här faktabladet undersöks två trender och problem med jordpotential i täta offentliga utrymmen. Läs mer om blixtrelaterade problem och scenarier som kräver extra omsorg.

Lösningar för Peak Gold-gruvan i Australien

Läs om hur nVent ERICO hjälpte Peak Gold-gruvan i NSW, Australien att övervinna svåra markförhållanden i en installation med flera understationer.

Reklamblad


Hämta vår produktbroschyr för en snabb överblick av produktinformation, statistik och mycket mer.

Din betrodda källa för jordning och bindning

nVent ERICO erbjuder allt från våra branschledande kopparbundna jordstavar till stavar i massiv koppar, rostfritt stål eller galvaniserat stål och en lösning som du kan lita på.

Galvaniserad jordstav

Välj bland vårt utökade utbud av galvaniserade jordstänger med nominella 5/8-tums diametrar, perfekt för lätta kommersiella och bostadsapplikationer.

Är du beredd att komma igång?

Har du ett jordnings- och limningsprojekt som är klart för planering? Kontakta och låt oss få veta hur vi kan assistera med vår jordnings- och limningslösningar, specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.

KONTAKTA OSS