RTBN Rail Transient Barrier
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RTBN Rail Transient Barrier
Information
Resurser
CAD
Video
Design
- Överspänningsmodulen snäpps enkelt på plats.
- Den mekaniska flaggan fälls ut för att ange att modulen behöver bytas ut.
- Termisk frånkoppling frigör indikatorn när enheten når slutet av sin livslängd och frånkopplas automatiskt från kretsen för att förhindra att den blir en kortslutning eller shunt.
- Överspänningsmodulen fästs vid basen med en spärrmekanism som enkelt låser enheten på plats och förhindrar att modulen frånkopplas under service.
- Integrering av GDT-teknik (urladdningsrör) och MOV (metalloxidvaristorer), en kombination som ger jämnhet och möjlighet att skydda mot snabba spikstigningar.
- Skruvlös burklämma för enkel anslutning där solida eller tvinnade trådar enkelt trycks in för att låsas på plats, vilket minskar installationstiden med så mycket som 75 %.
- DIN-skenans jordanslutning eliminerar behovet av extra jordningskablar.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.