Prefabricerade Crowsfeet
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Prefabricerade Crowsfeet
Information
Resurser
Design
- Praktisk förmonterad sats för små horisontella jordningssystem
- Tillverkad av 30 mm x 2 mm (1,2" x 0,8") förtennat kopparband
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.