nVent ERICO Rälclips, hammarfäste, ledare parallell utsida
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Rälclips, hammarfäste, ledare parallell utsida
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Konstruktion för ”Påslagning”
- Håller ledningar säkert, minskar underhållet och förbättrar säkerheten längs spåret
- Snabb och enkel montering med påslagning
- Passar för olika skenprofiler
- Kräver ingen borttagning av neutraliseringsmaterialet
- Flerlagers patentsökt ytbeläggning ger optimalt korrosionsskydd
Specifikationer
| Typ av järnväg | 40 kg till 65 kg T-Rail sektioner |
| Slutför | Multi-Layer proprietär beläggning;Katafores och Polyester Black Treatment |
| Material | Fjäderstål |
Broschyr


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.