Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

nVent ERICO Cadweld Exotermiska anslutningar

nVent ERICO Cadweld exotermt svetsade anslutningar specificeras och installeras över hela världen – mer än 100 miljoner gånger hittills. I alla branscher förlitar specifikationsutvecklare, konstruktörer, installatörer och entreprenörer sig på att Cadweld tillhandahåller elektriskt överlägsna anslutningar som aldrig lossnar, går sönder eller korroderar i de flesta miljöerna.

När du kombinerar Cadweld med våra övriga betrodda jordnings- och potentialutjämningsprodukter (jordstavar, samlingsskenor, kontakter, GEM och mer) specificerar och installerar du världens mest betrodda, kompletta jordnings- och potentialutjämningssystem – förberett för att tillgodose alla behov.

nVent ERICO Cadweld-system ger dig dessutom fördelar jämfört med andra anslutningstyper. De väger mindre och tar upp mindre plats jämfört med de verktyg och material som behövs för mekaniska anslutningar. Och när det är dags att byta ut eller reparera en mekanisk anslutning på grund av att den lossnar eller rostar är våra potentialutjämningsprodukter fortfarande i toppform.

Skapa din anslutning med Cadweld idag: välj typ av anslutningsform, svetsmaterial och tändningssystem och avrunda med betrodda verktyg och tillbehör. Frågor längs vägen? Vårt team är berett att hjälpa till – kontakta oss med frågor eller om du behöver anpassad form och anslutning.

Hitta den form du behöver med vårt Cadweld Selector-verktyg.

Cadweld Selector-verktyg

 

Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

Exotermiska anslutningar

Exotermiska anslutningar

Svetsmaterial

Svetsmaterial

Tändsystem

Tändsystem

nVent ERICO Cadweld verktyg och tillbehör

nVent ERICO Cadweld verktyg och tillbehör

Produkter | 155 resultat (8361 artiklar)

PH36153.jpg image

Hållklämma för katodisk skyddsledare

Designed to hold conductors in place while completing the nVent ERICO Cadweld connection process.
PH37554.jpg image

Kabel till bleck eller skena, katodisk

PH37594.jpg image

Kabel till stål, tung drift

PH36160.jpg image

Vajerborste

Ståltrådsborste som hjälper till att ta bort oxider från ledar- och jordstavsytor.
PH36610.jpg image

nVent ERICO Cadweld Multi degelmontage

PH36943.jpg image

Utbytes- skenformhölje, signal

PH36948.jpg image

Kabel till järnvägsräls T21 komplett svetspar, signal

PH36083.jpg image

Hållclips för skenförbindning

Designad för att hålla 3/16" rälsförband på plats samtidigt som nVent ERICO Cadweld-anslutningar till räls fullbordas.
PH37173.jpg image

Samlingsförbindning T8 formsvets rammontage, kraft

PH37594.jpg image

nVent ERICO Cadweld Exolon kabel till stål

PH35911.jpg image

Hammarform

Hardened steel die used to form the end of a field-made bond.
PH37787.jpg image

Jordspett splits, tung drift

Cadweld extra kraftig grafitformgjutning designad för skarvning av exotermiskt svetsade anslutningar.