MOV/GDT/SAD-instrument


MOV/GDT/SAD-instrument
nVEnt ERICO instrument är utvecklade för snabb kontroll av komponenterna i överslagsskyddsutrustningar. Eftersom integriteten för vanliga metalloxidvaristorers, gasavledares och högspänningsdioders skyddskapacitet inte kan kontrolleras visuellt krävs en extern mätutrustning. Det är omöjligt att förutsäga hur dessa fel uppstår utan någon form av provning. När MOV:er närmar sig slutet av sin livscykel, uppvisar de en förändring i toleransnivåer. ERICO mätinstrument är speciellt utvecklade för att identifiera dessa situationer och låta operatören verkställa utbytesåtgärder på utrustningar som närmar sig slutet av sin livslängd. De kan kontrollera komponenter såväl som utbytesmoduler, exempelvis TDS eller DSD.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Mätning av metalloxidvaristorer, gasurladdningsrör och högspänningsdioder
- Möjlighet att visa upp till 50 mätningar
- Justerbara testinställningar
- Uppladdningsbart batteri
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
CE, ERICO MGATESTER
English
IEC 61010-1:2010 + Corrigendum 1:2011; EN 61010-1 :2010
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.