ISOnV Isolerad ledning


ISOnV Isolerad ledning
ISOnV isolerade nedledaren är en speciell nedledare för åskskydd som i användning kan utsättas för impulsströmmar på över 200 kA. ISOnV har utvecklats och provats med hänsyn till separationsavstånd och överslag. Ett yttre halvledarskikt används för att minimera spänningsgradienterna vid åska.
Information
Resurser
Design
- Skyddar utrustningen mot åsknedslag genom att ge en isolerad strömväg till jord via ett konstant separationsavstånd
- Monteras i fält med anslutningssatser som beställs separat
Specifikationer
Impulsström (Iimp) | 200kA 10/350 μs |
Uppfyller | IEC® TS 62561-8 |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.