Inspektionshölje, polyolefin


Inspektionshölje, polyolefin
Dessa inspektionshöljen är konstruerade för att vara en hållbar lättviktslösning som ger skydd och åtkomst till viktig ledningsinfrastruktur. Lättviktskonstruktionen möjliggör säkrare installationer medan den unikt starka materialblandningen och konstruktionen inte gör avkall på kritisk prestanda.
Information
Resurser
Design
- Lättviktsdesign och flera handgropar för enkel hantering och installation av en person.
- Slitstark stomme i ett stycke som är konstruerat för att motstå böjning vid installation och tåla tunga laster
- Unik materialblandning som motstår flis- och sprickbildning.
- Tier 15 utformade för last på 15 000 lbs (6 804 kg) med en testlast på 22 500 lbs (10 206 kg)
- Innehåller orden ”JORD” på omslaget.
Specifikationer
Material | Polyolefin |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.