Formar för tung drift
Anslutningar för tung drift utvecklades ursprungligen för att användas på återvunnen kabel. Anslutningarna för tung drift har en större anslutningsfördjupning i formen och ett svetsmaterial med större dimension än motsvarande standardanslutningar. Den större mängd svetsmaterial ger extra BTU:er för att smälta en tjock oxidbeläggning på ledningen och för att undvika vissa svåra fältförhållanden. Anslutningar för tung drift eliminerar kapning av den dragna ledningen på vissa typer av anslutningar, minskar behoven av kabelrengöring för gammal eller återvunnen kabel och ökar tillförlitligheten under svåra fältförhållanden. För anslutningar för tung drift föreskrivs allt oftare anslutningar med kopparbelagda stålledare.
The larger size welding material supplies extra BTU’s to melt the heavy oxide coating on the conductor and to overcome some severe field conditions. Heavy duty connections eliminate cutting the run conductor on certain types of connections, reduce cable cleaning requirements for old or reclaimed cable, and increase reliability under adverse field conditions.
Heavy duty connections are increasingly being specified for copper-coated steel conductor connections.
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 6 resultat (429 artiklar)

Kabel till kabel, Heavy Duty

Kabel till jordstång eller andra rundor, Heavy Duty

Kabel till fäste eller samlingsskena, kraftig

Kabel till armeringsjärn, Heavy Duty

Kabel till stål, Heavy Duty