Sats med limmade klämmor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sats med limmade klämmor
Information
Resurser
CAD
Video
Design
- Limmade skenclips eliminerar behovet av borrning för infästning av clipset, med hänsyn till bärande funktion och säkerhetsförbättring
- Inga verktyg behövs. Förapplicerat hårdhärdande lim gör installationen enkel och effektiv
- Beständig mot korrossiv påverkan inklusive UV-ljus, väderförhållanden, olja, fett, bensin, lösningsmedel, regn och vatten
- Bidrar till att öka livslängden på fäst kabel och reducera den totala projektkostnaden
- Mångsidig bas rymmer olika clipsstorlekar för olika ledningsdimensioner och kan användas för longitudinell eller transversal kabelförläggning
- I varje sats ingår en limbehållare till en 10,1 oz. (300 ml) doseringspistol
- Doseringspistol ingår ej
Specifikationer
| Temperatur | -40 to 199 °F |
| Temperatur | -40 to 93 °C |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.