Förlängningsadapter för SBHM metalltoppat skenmonterat borrskär med ihålig kärna


Förlängningsadapter för SBHM metalltoppat skenmonterat borrskär med ihålig kärna
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Används för att förlänga SBHM borrskär med ihålig kärna och metaltopp vid användning för att borra hål i räfflade skenor
- 3/4" (19 mm) Weldon skaft
- Adapterns längd förlänger borrskäret med 1" (25,4 mm)
- Möjliggör för kylmedlet att flöda genom borrskäret
- Kräver kyladapter för vridet dubbeleggat skenborrskär (SSB Double Cutting Twist Type Rail Drill Bit), ADAPZSP (715520)
Specifikationer
Broschyr

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.