Ersättningsmodul för överspänningsskydd EDT2 din-skena
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Ersättningsmodul för överspänningsskydd EDT2 din-skena
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        VDE 40046924 EDT2
      
      
              
          English,German
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
    
      
        CE, ERICO EDT2 
      
      
              
          English
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
    
      
        CE, ERICO DT2 Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      - Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.