Mekanisk kopparbleckanslutning


Mekanisk kopparbleckanslutning
Information
Resurser
Design
- Enkel att använda och installera
- Lämplig för telekom och potentialutjämnade förbindningstillämpningar
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.