Jordningsplatta av koppar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Jordningsplatta av koppar
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Erbjuder ett stort ytområde för att sprida ut ström ner i marken
- Finns att tillgå olika storlekar och konfigurationer av jordningstampen
Specifikationer
| Slutför | Nakna |
| Material | Koppar |
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Jordplåtselektrod | |
| C | Material |
C: Koppar (C11000)
|
| E | Anslutning med kabelhärva |
C: Kontinuerlig (2 x "L J" ERICO Cadweld-anslutning)
E: Ände (”L J” ERICO Cadweld-anslutning) N: Ingen jordningstamp |
| A | Kod för plåttjocklek (beskickningstolerans) |
A: 1/32” (Min. för blixt – Cu)
B: 1/16” (Min. för kraft – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. för kraft – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Kod för plattbredd |
A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Kod för plattlängd (inches) (3 siffror krävs) | |
| 1L* | Typ av jordningstamp (ERICO kabelkod) | |
| 024* | Kabellängd (tum) | |
| (T)* | Förtennad | |
* Tom om ingen
Broschyr
Ytterligare referens
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.