Luftterminal, metrisk gänga
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Luftterminal, metrisk gänga
Information
Resurser
Design
- Termineringspunkter för blixtnedslag för användning med baser för uppfångare
- Inkluderar mutter för säkring till bas för uppfångare
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
DoC, ERICO LPCARXX15
English
EN IEC 62561-2:2018
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.