TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper


TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper
The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment
- Supplied with draw wire
Specyfikacje
Materiał | Miedź |
Wykończenie | Cynowany |
Coverage Efficiency | ||||
Part Number | Diameter | |||
Nom | Coverage | Max | Coverage | |
TTCE3 | 3 mm | 100% | 6 mm | 90% |
TTCE5 | 5 mm | 99% | 10 mm | 92% |
TTCE8 | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE8HL | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE10 | 10 mm | 100% | 20 mm | 92% |
TTCE15 | 15 mm | 100% | 25 mm | 94% |
TTCE20 | 20 mm | 99% | 40 mm | 87% |
TTCE25 | 25 mm | 99% | 50 mm | 92% |
TTCE30 | 30 mm | 100% | 60 mm | 90% |
TTCE35 | 35 mm | 100% | 70 mm | 94% |
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.