Skip to main content

Wybierz kraj / język

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zestaw wsporników nVent ERIFLEX IFBS do Flexibar i IBSB Advanced

System mocowań Vent ERIFLEX IBSB i Flexibar Advanced (IFBS) został zaprojektowany do serii plecionych przewodów nVent ERIFLEX Advanced i IBSB. IFBS to ekonomiczne rozwiązanie do mocowania przewodów Flexibar i IBSB pomiędzy dwoma urządzeniami elektrycznymi. To kompaktowe rozwiązanie mocujące oferuje regulowaną, niską odległość środka między fazami, aby ułatwić i uporządkować ustawienie na wyłącznikach w obudowie formowanej (MCCB) lub innych kompaktowych urządzeniach elektrycznych. Zestaw wsporników IFBS może być zamontowany na tylnej płycie obudowy lub na profilu w kształcie litery C. Ze względu na swój wszechstronny charakter przewody można montować obok siebie lub na wierzchu, z jednym lub więcej przewodami na fazę, co sprawia, że IFBS jest szybki i łatwy w instalacji. Ponadto IFBS oferuje bezpieczną i niezawodną ochronę dzięki certyfikacji IEC® 61439-1 i składowi materiałów o niskiej dymności, wolnych od halogenów i opóźniających palenie, które są naturalnie odporne na wysokie temperatury.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Klasyfikacja palności UL® 94V-0
Temperatura robocza -40 to 130 °C
Temperatura robocza -40 to 266 °F
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić