Skip to main content

Wybierz kraj / język

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zestaw zbrojenia Vent ERIFLEX IFBS do dużych zwarć

Zestaw wysokiego zwarcia zaprojektowany do modernizacji nVent ERIFLEX IFBS, dzięki czemu może wytrzymać duże zwarcia do wartości szczytowej 130 kA. Zestaw zawiera dwie nakrętki rozporowe, dwie śruby M8 z łbem CHC (75 mm), dwie śruby M8 z łbem CHC (40mm) i pięć wzmocnionych rozpórek.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Klasyfikacja palności UL® 94V-0
Temperatura robocza -40 to 130 °C
Temperatura robocza -40 to 266 °F
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zalecenie – maksymalna odległość pomiędzy wspornikami (mm)
Ipk (wartość szczytowa prądu zwarciowego – kA) Zestaw wsporników IFBS 20/24/32 + zestaw o odporności na wysoki prąd zwarciowy Zestaw wsporników IFBS 40/50/63 + zestaw o odporności na wysoki prąd zwarciowy
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić