nVent ERIFLEX Zestaw wzmacniający IFBS do wysokiego zwarcia
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERIFLEX Zestaw wzmacniający IFBS do wysokiego zwarcia
Zestaw wysokiego zwarcia zaprojektowany do modernizacji nVent ERIFLEX IFBS, dzięki czemu może wytrzymać duże zwarcia do wartości szczytowej 130 kA. Zestaw zawiera dwie nakrętki rozporowe, dwie śruby M8 z łbem CHC (75 mm), dwie śruby M8 z łbem CHC (40mm) i pięć wzmocnionych rozpórek.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Zaprojektowany, aby wzmocnić zestaw wsporników nVent ERIFLEX IFBS
- Możliwość montażu na profilu w kształcie litery C
- Niski poziom dymienia, nie zawiera halogenów, trudnopalny i odporny na wysokie temperatury
- Certyfikat IEC® 61439-1 i zgodność z dyrektywą RoHS
Specyfikacje
| Stopień palności | UL® 94V-0 |
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F |
| Zalecenie – maksymalna odległość pomiędzy wspornikami (mm) | ||
| Ipk (wartość szczytowa prądu zwarciowego – kA) | Zestaw wsporników IFBS 20/24/32 + zestaw o odporności na wysoki prąd zwarciowy | Zestaw wsporników IFBS 40/50/63 + zestaw o odporności na wysoki prąd zwarciowy |
| 10 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 |
| 40 | 740 | 1000 |
| 50 | 480 | 1000 |
| 60 | 330 | 770 |
| 70 | 240 | 570 |
| 80 | 190 | 430 |
| 90 | 150 | 340 |
| 100 | 120 | 280 |
| 110 | - | 230 |
| 120 | - | 190 |
| 130 | - | 160 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.