Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Regulowany zacisk dostosowuje się do różnych grubości przewodów (pozycja otwarta/zamknięta)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, testowane zwarciowo zgodnie z IEC 61914 do 67 kA rms - 147 kA szczytowy prąd zwarciowy
- Regulowana odległość między każdym przewodem (skok 12,5 mm)
- Instalacja obok siebie lub na górze
- Do użytku w konfiguracji 3P
- Opcje montażu do sufitu lub ściany
- Opcje montażu dla różnych typów korytek kablowych
- Opcje montażu w pozycji poziomej lub pionowej
Specyfikacje
| Napięcie izolacji | 1000;1500 |
| Wytrzymałość dielektryczna, UL | 1500;1500 |
| Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1 | 3500 VAC przy min |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Ocena bezhalogenowa | IEC® 60754-1 |
| Niski wskaźnik dymienia | ISO 5659-2 |
| Stopień palności | UL® 94V-0 |
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.