Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Regulowany zacisk dostosowuje się do różnych grubości przewodów (pozycja otwarta/zamknięta)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, testowane zwarciowo zgodnie z IEC 61914 do 67 kA rms - 147 kA szczytowy prąd zwarciowy
- Regulowana odległość między każdym przewodem (skok 12,5 mm)
- Instalacja obok siebie lub na górze
- Do użytku w konfiguracji 3P
- Opcje montażu do sufitu lub ściany
- Opcje montażu dla różnych typów korytek kablowych
- Opcje montażu w pozycji poziomej lub pionowej
Specyfikacje
| Napięcie izolacji | 1000;1500 | 
| Wytrzymałość dielektryczna, UL | 1500;1500 | 
| Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1 | 3500 VAC przy min | 
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie | 
| Ocena bezhalogenowa | IEC® 60754-1 | 
| Niski wskaźnik dymienia | ISO 5659-2 | 
| Stopień palności | UL® 94V-0 | 
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C | 
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports 
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      





- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.