Zestaw modernizacyjny nVent ERIFLEX FleXbus IP66
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw modernizacyjny nVent ERIFLEX FleXbus IP66
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Bez halogenu
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
Specyfikacje
| Współczynnik skurczu | 4:01 |
| Temperatura pracy | -55 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -67 to 266 °F |
| Temperatura formowania | 135 °C Min |
| Temperatura formowania | 275 °F Min |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.