Bariera piankowa nVent ERIFLEX FleXbus FBS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Bariera piankowa nVent ERIFLEX FleXbus FBS
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Łatwa aplikacja do trudno dostępnych otworów
- Odporna na dym, wilgoć i starzenie
- Możliwość ponownego nałożenia i naprawy
- Doskonała przyczepność
- Nie wymaga materiału nośnego
- Klasa F / Klasa E do 2 godzin
- Klasa T / Klasa I do 2 godzin
- Rozpręża się do 500%
Specyfikacje
| Głośność | 12.85fl oz (US) |
| Temperatura instalacji | 15 to 30 °C |
| Temperatura instalacji | 59 to 86 °F |
| Głośność | 380ml |
| Szerokość | 17.72" Max |
| Wysokość | 19.68" Max |
| Szerokość | 450 mm Max |
| Wysokość | 500 mm Max |
| Przybliżony czas utwardzania | 90 s Min |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Karta charakterystyki
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty







- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.