nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Wysokoelastyczny, formowalny blok
- Łatwa aplikacja do trudno dostępnych otworów
- Odporna na dym, wilgoć i starzenie
- Możliwość ponownego nałożenia i naprawy
- Doskonała przyczepność
- Nie wymaga materiału nośnego
- Klasa F / Klasa E do 2 godzin
- Klasa T / Klasa I do 2 godzin
Specyfikacje
| Szerokość (W) | 17.72" Max |
| Wysokość (H) | 19.68" Max |
| Szerokość (W) | 450 mm Max |
| Wysokość (H) | 500 mm Max |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Karta charakterystyki
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty







- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.