MFBT-2 nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do gięcia
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        MFBT-2 nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do gięcia
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
 - Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation
 - Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation
 - Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1
 - Bending radius: 5 mm (0.20")
 - Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending
 - Robust blue aluminum base with three fixing points
 - Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar
 - Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required
 
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.