MFBT-2 nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do gięcia
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
MFBT-2 nVent ERIFLEX elastyczne narzędzie do gięcia
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation
- Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation
- Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1
- Bending radius: 5 mm (0.20")
- Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending
- Robust blue aluminum base with three fixing points
- Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar
- Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.