Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH35638.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Cynowany
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Grubość izolacji 0.04"
Grubość izolacji 1 mm
Napięcie izolacji 450V
Klasyfikacja palności UL® 94V-0
Temperatura 158 °F Max
Temperatura 70 °C Max
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić