FS Zacisk dystansowy, zatrzaskowe zamknięcie
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
FS Zacisk dystansowy, zatrzaskowe zamknięcie
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Łatwa instalacja
- Bez halogenu
- Zgodność z normą RoHS
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
Specyfikacje
| Materiał | Poliamid |
| Stopień palności | UL® 94HB |
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F |
Podręcznik techniczny
Ulotka
Certyfikaty
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.