EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Kit includes 10 clamps and 20 screws
- Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specyfikacje
Certyfikaty
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.