Zestaw modułu KABINY
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw modułu KABINY
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Halogen free insulators
Specyfikacje
| Typowa ocena natężenia prądu aplikacji | 400 - 4500 A |
| Maks. Napięcie robocze, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Stopień palności | UL® 94V-0 |
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Ulotka
Certyfikaty
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.