ABS Regulowany moduł izolatora wspornika szyny zbiorczej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
ABS Regulowany moduł izolatora wspornika szyny zbiorczej
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Extremely robust construction
- Halogen free insulators
Specyfikacje
| Maks. Napięcie robocze, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Stopień palności | UL® 94V-0 |
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.